*July 27, 2005
*Doc. ID: 78712, S-51299, Rev. C
*File Name: Si1032R_PS.txt and Si1032R_PS.lib
.SUBCKT Si1032R 4 1 2
M1   3 5 2 2 NMOS W=29549u L=0.50u 
M2   2 5 2 4 PMOS W=29549u L=0.95u 
R1   4 3     RTEMP 130E-3
CGS  5 2     41E-12
DBD  2 4     DBD
XESD 1 5 2   Si1032R_ESD
************************************************************  
.MODEL  NMOS         NMOS (LEVEL  = 3        TOX    = 1.7E-8
+ RS     = 280E-3          RD     = 0        NSUB   = 1.5E17   
+ KP     = 5.6E-5          UO     = 650             
+ VMAX   = 0               XJ     = 5E-7     KAPPA  = 10E-2
+ ETA    = 1E-4            TPG    = 1  
+ IS     = 0               LD     = 0                             
+ CGSO   = 0               CGDO   = 0        CGBO   = 0 
+ NFS    = 0.8E12          DELTA  = 0.1)
************************************************************  
.MODEL  PMOS         PMOS (LEVEL  = 3        TOX    = 1.7E-8
+NSUB    = 2.6E16          TPG    = -1)   
************************************************************  
.MODEL DBD D (CJO=32E-12 VJ=0.38 M=0.3
+RS=1 FC=0.1 IS=1E-12 TT=4E-8 N=1 BV=20.5)
************************************************************ 
.MODEL RTEMP RES (TC1=10E-3 TC2=5.5E-6)
************************************************************  
.ENDS Si1032R
.subckt Si1032R_ESD 1 5 2
rd1 1 6 1 TC=300
d1 6 2 dleak 
.MODEL dleak d (IS=3E-9 XTI=350 EG=1.17 T_MEASURED=25 TBV1=0 N=34 BV=6.4) 
rd2 1 7 34 TC=-0.0002
d2 8 7 dout 1
d3 8 2 dout 1
.MODEL dout D (IS=5.1E-9 XTI=-35 EG=1.17 T_MEASURED=25 TBV1=-5.64E-4 N=2 BV=6.38)
rpoly 1 5 100 TC=0.001
rd4 5 9 100 TC=-0.015
d4 10 9 din 1
d5 10 2 din 1
.MODEL din D (IS=5.1E-9 XTI=-30 EG=1.17 T_MEASURED=25 TBV1=-1.76E-4 N=1.5 BV=6.25)
.ends Si1032R_ESD   

