*June 13, 2005
*Doc. ID: 78672, S-51095, Rev. B
*File Name: Si4410BDY_PS.txt and Si4410BDY_PS.lib
.SUBCKT Si4410BDY 4 1 2
M1  3 1 2 2 NMOS W=2338239u L=0.25u     
M2  2 1 2 4 PMOS W=2338239u L=0.40u   
R1  4 3     RTEMP 4.2E-3
CGS 1 2     1080E-12
DBD 2 4     DBD
***************************************************************** 
.MODEL  NMOS       NMOS (  LEVEL  = 3            TOX    = 5E-8
+ RS     = 3.9E-3          RD	  = 0		 NSUB   = 3.2E17              
+ KP     = 1E-5            UO     = 650 	
+ VMAX   = 0               XJ     = 5E-7         KAPPA  = 10E-3
+ ETA    = 1E-4            TPG    = 1  
+ IS     = 0               LD     = 0                             
+ CGSO   = 0               CGDO   = 0            CGBO   = 0 
+ NFS    = 0.8E12          DELTA  = 0.1)
***************************************************************** 
.MODEL  PMOS       PMOS (  LEVEL  = 3            TOX    = 5E-8
+NSUB    = 3E16            TPG    = -1)           
 **************************************************************** 
.MODEL DBD D (CJO=600E-12 VJ=0.38 M=0.28
+RS=0.1 FC=0.1 IS=1E-12 TT=5E-8 N=1 BV=30.2)
***************************************************************** 
.MODEL RTEMP RES (TC1=6.5E-3  TC2=5.5E-6)
***************************************************************** 
.ENDS
