*June 13, 2005
*Doc. ID: 78007, S-51095, Rev. B
*File Name: Si4463BDY_PS.txt and Si4463BDY_PS.lib
.SUBCKT Si4463BDY 4 1 2
M1  3 1 2 2 PMOS W=4438724u L=0.25u              
M2  2 1 2 4 NMOS W=4438724u L=0.45u     
R1  4 3     RTEMP 3.5E-3
CGS 1 2     1800E-12
DBD 4 2     DBD
***************************************************************  
.MODEL  PMOS        PMOS ( LEVEL  = 3          TOX    = 3E-8
+ RS     = 3E-3            RD     = 0          NSUB   = 4E16
+ KP     = 5.6E-6          UO     = 400             
+ VMAX   = 0               XJ     = 5E-7       KAPPA  = 1E-2
+ ETA    = 1E-4            TPG    = -1  
+ IS     = 0               LD     = 0                        
+ CGSO   = 0               CGDO   = 0          CGBO   = 0 
+ NFS    = 0.8E12          DELTA  = 0.1)
*************************************************************** 
.MODEL  NMOS        NMOS ( LEVEL  = 3          TOX    = 3E-8
+NSUB    = 1E17            TPG    = -1)   
*************************************************************** 
.MODEL DBD D (CJO=900E-12 VJ=0.38 M=0.33
+RS=0.1 FC=0.5 IS=1E-12 TT=6E-8 N=1 BV=20.2)
*************************************************************** 
.MODEL RTEMP RES (TC1=5E-3 TC2=5.5E-6)
*************************************************************** 
.ENDS   

